Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 1.077,286 |
5 - 9 | € 1.023,42 |
10 - 19 | € 969,56 |
20 - 49 | € 915,69 |
50 + | € 807,96 |
Railtype | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 12.0 |
d2 | 4.5 |
d3 | M4x20 |
l1 | 5880.0 |
l2 | 120.0 |
w1 | 40.0 |
w2 | 29.0 |
h1 ±0.01 | 22.0 |
h2 | 5.0 |
h3 | 8.0 |
α | 50.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.