Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 953,806 |
5 - 9 | € 906,12 |
10 - 19 | € 858,43 |
20 - 49 | € 810,74 |
50 + | € 715,35 |
Railtype | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 20.0 |
d2 | 6.6 |
d3 | M6x25 |
l1 | 4940.0 |
l2 | 150.0 |
w1 | 52.0 |
w2 | 37.0 |
h1 ±0.01 | 32.0 |
h2 | 6.0 |
h3 | 11.0 |
α | 50.0 |
Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.