Menu Search

Assteunrail 20.0 M6x25 5400.0 Staal

Deze 20Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van staal met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Artikelnummer:

20268893

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.039,185
5 - 9 € 987,23
10 - 19 € 935,27
20 - 49 € 883,31
50 + € 779,39
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.039,19

1 x € 1.039,185

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Shaft & Rail
d1 tol. h6 20.0
d2 6.6
d3 M6x25
l1 5400.0
l2 150.0
w1 52.0
w2 37.0
h1 ±0.01 32.0
h2 6.0
h3 11.0
α 50.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op