Menu Search

Assteunrail 80.0 M16x60 4200.0 Staal

Deze 80Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van staal met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Essentra artikelnummer:

20270193

Fabrikant artikelnummer:

20270193

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 5.028,24
5 - 9 € 4.525,42
10 + € 4.274,00
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 5.028,24

1 x € 5.028,24

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 80.0
d2 13.5
d3 M16x60
l1 4200.0
l2 300.0
w1 116.0
w2 92.0
h1 ±0.01 86.0
h2 12.0
h3 28.0
α 46.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op