Menu Search

Assteunrail 16.0 M5x20 2100.0 RVS

Deze 16Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van staal met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Artikelnummer:

20270902

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 508,081
5 - 9 € 482,68
10 - 19 € 457,27
20 - 49 € 431,87
50 + € 381,06
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 508,08

1 x € 508,081

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Shaft & Rail
d1 tol. h6 16.0
d2 5.5
d3 M5x20
l1 2100.0
l2 150.0
w1 45.0
w2 33.0
h1 ±0.01 26.0
h2 5.0
h3 9.0
α 50.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op