Menu Search

Assteunrail 30.0 M10x35 3400.0 RVS

Deze 30Ø assteunrail is ontworpen voor gebruik met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het biedt stevige ondersteuning aan lineaire schachten en kan grote lasten in toepassingen dragen. De schacht is gemaakt van rvs met een aluminium geharde steun voor rechtheid en precisie.
Essentra artikelnummer:

20272005

Fabrikant artikelnummer:

20272005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 1.293,159
5 - 9 € 1.228,50
10 + € 1.163,84
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 1.293,16

1 x € 1.293,159

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype As & rail
d1 tol. h6 30.0
d2 9.0
d3 M10x35
l1 3400.0
l2 200.0
w1 69.0
w2 51.0
h1 ±0.01 42.0
h2 7.0
h3 17.0
α 50.0
Materiaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op