Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 4 | € 1.894,809 |
5 - 9 | € 1.800,07 |
10 + | € 1.705,33 |
Railtype | Shaft & Rail |
---|---|
d1 tol. h6 | 30.0 |
d2 | 9.0 |
d3 | M10x35 |
l1 | 5000.0 |
l2 | 200.0 |
w1 | 69.0 |
w2 | 51.0 |
h1 ±0.01 | 42.0 |
h2 | 7.0 |
h3 | 17.0 |
α | 50.0 |
Materiaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.