Menu Search

Assteunrail 25.0 14.0 600.0 Aluminium

Deze 25Ø assteunrail wordt gebruikt met lineaire lagers en andere lineaire bewegingscomponenten. Het geeft lineaire assen een stevige en robuuste ondersteuning en is bestand tegen zware toepassingsbelastingen. Hij is gemaakt van aluminium en is eenvoudig te installeren en te verwijderen.
Artikelnummer:

20272623

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 45,528
5 - 9 € 43,25
10 - 19 € 40,98
20 - 49 € 38,70
50 + € 34,15
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 45,53

1 x € 45,528

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Railtype Support Rail
d1 tol. h6 25.0
d2 6.6
d3 14.0
l1 600.0
l2 200.0
w1 57.0
w2 42.0
h1 ±0.01 36.0
h2 6.0
h3 8.0.5
α 50.0
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op