These Press Fit Spring Plungers are used as detents as well as for push-on and push-off applications and ejectors. Available in type 1 - Stainless Steel Housing and Ball – AISI 305/20c & type 2 - Plastic Housing and Stainless Steel Ball.
Serie: SR6575
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Schroefmaat body | Schroefdraadmaat stift | Minimaal aandraaimoment | Minimaal aandraaimoment | Materiaal behuizing | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 1,6076 - € 3,6063 | 135 Op voorraad |
3.0 mm
|
5.0
|
3.0 N
3.0 N
|
10.0 N
10.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 1,9891 - € 3,3578 | 84 Op voorraad |
2.4 mm
|
4.0
|
4.0 N
4.0 N
|
9.0 N
9.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 3,1631 - € 5,1128 | 721 Op voorraad |
8.5 mm
|
13.0
|
16.0 N
16.0 N
|
37.0 N
37.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 1,2827 - € 2,8916 | 22 Op voorraad |
6.5 mm
|
7.0
|
6.0 N
6.0 N
|
15.0 N
15.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
| € 1,8325 - € 4,1308 | 158 Op voorraad |
5.0 mm
|
7.0
|
7.0 N
7.0 N
|
18.0 N
18.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 2,2367 - € 4,8256 | Vraag de levertijd aan hier |
6.5 mm
|
9.0
|
11.0 N
11.0 N
|
28.0 N
28.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 1,2133 - € 2,7213 | 48 Op voorraad |
5.6 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
| € 4,2436 - € 4,2436 | 57 Op voorraad |
11.0 mm
|
13.0
|
9.0 N
9.0 N
|
22.0 N
22.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
| € 1,7333 - € 3,8876 | 2856 Op voorraad |
4.0 mm
|
6.0
|
6.0 N
6.0 N
|
14.0 N
14.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 1,1386 - € 2,5244 | 164 Op voorraad |
4.6 mm
|
5.0
|
5.0 N
5.0 N
|
13.0 N
13.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
| € 1,3979 - € 2,3505 | 97 Op voorraad |
3.5 mm
|
4.0
|
3.0 N
3.0 N
|
8.0 N
8.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
| € 5,4174 - € 5,4174 | 70 Op voorraad |
10.0 mm
|
16.0
|
16.0 N
16.0 N
|
56.0 N
56.0 N
|
RVS
|
1
|
||
| € 1,4859 - € 3,3779 | 38 Op voorraad |
8.5 mm
|
9.0
|
8.0 N
8.0 N
|
27.0 N
27.0 N
|
Blauwe acetaal
|
2
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan