Menu Search

Bedieningsplaat 48.0 mm 24.5 mm Staal

Actuatorplaat heeft een 3-punts vergrendelingsactuatorplaat. Deze is ontworpen om op de meeste standaard nokken te passen, waardoor meerdere vergrendelingspunten mogelijk zijn.
Artikelnummer:

30403499E

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 3,7053
250 - 499 € 2,6466
500 - 999 € 2,5759
1000 + € 2,4485
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 92,63

25 x € 3,7053

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadmaat M5
Totale lengte 48.0 mm
Voltooien Verzinkt
Materiaal Staal
Goederencode 8301300000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op