Menu Search

Leidingsystemen M25 Messing

This swivel fitting is made of two part fitting comprising a shall and body with external thread made of nickel plated brass. The external thread swivels about the main body. It can be secured with a locknut. The Thread size is M25
Artikelnummer:

494596

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
10 - 49 € 21,3865
50 + € 20,9486
Standaard verpakking: 10

Bestel in veelvoud van 10

Totale prijs:

€ 213,87

10 x € 21,3865

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Nikkel
Type Metal Conduit;Equipment
Draadmaat M25
Goederencode 7419809099
Uitvoering Swivel
Massief materiaal Messing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op