Menu Search

Leidingsystemen M32 Messing

This fixed fitting is made of two part fitting comprising shell and body with external thread made of nickel plated brass. This fitting can be inserted into a knockout and secure with a locknut. The thread size is M32.
Artikelnummer:

494609

44 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
2 - 79 € 21,1515
80 + € 19,2287
Standaard verpakking: 2

Bestel in veelvoud van 2

Totale prijs:

€ 42,30

2 x € 21,1515

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Prijs per stuk inclusief BTW 21.6653 GBP
Kleur Nikkel
Type PVC Metal Conduit;Equipment
Draadmaat M32
Goederencode 7419809099
Uitvoering Fixed
Massief materiaal Messing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op