Menu Search

Leidingsystemen M16 19.0 mm PA6

This cable connector is made of black UL94-V-0 nylon. It has a thread size of M16x1.5. It is suitable of tubing size referenced CT-10. The lock nut is sold separately under reference CGLN-M16
Artikelnummer:

CT-MSV9-M16-BK

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 4,3713
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 218,57

50 x € 4,3713

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Oriëntatie Recht
Type Plastic Conduit;Equipment
Draadmaat M16
Goederencode 3926909790
Uitvoering Fixed
Massief materiaal Polyamide 6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op