Menu Search

Lagerplug 40.0 mm 60.0 mm (DIA) LDPE Geel

LDPE Hinge-Bearing Protection Plug (Opened) provides robust protection. Prevents dirt and dampness from entering hinge-bearing and swivel joints. Open-centre profile provides opportunity to suspend the part during storage and painting.
Artikelnummer:

3483500

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 0,7795
250 - 1499 € 0,3712
1500 - 1999 € 0,2153
2000 + € 0,1777
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 19,49

25 x € 0,7795

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
FD 60.0 mm
Materiaal LDPE
Kleur Geel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op