Menu Search

Beschermplug 4.4 mm 5.2 mm 9.0 mm LDPE Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Artikelnummer:

055004400003

14159 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0894
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 89,40

1000 x € 0,0894

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Koepel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op