Menu Search

Beschermplug 15.9 mm 8.5 mm 19.0 mm LDPE Wit

Witte drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een bolle kop.
Artikelnummer:

055015711303

3925 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1334
1000 + € 0,0955
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 66,70

500 x € 0,1334

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Wit
Materiaal LDPE
Kopvorm Koepel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op