Menu Search

Plug 34.0 mm (DIA) 20.0 mm (H) LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Artikelnummer:

055034000003

400 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4801
500 - 999 € 0,339
1000 + € 0,2618
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 48,01

100 x € 0,4801

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Koepel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op