Menu Search

Plug 55.5 mm (DIA) 16.0 mm (H) LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Artikelnummer:

055055500003

608 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,6561
500 - 999 € 0,5019
1000 + € 0,4044
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 65,61

100 x € 0,6561

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Koepel
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op