Menu Search

Beschermplug 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Artikelnummer:

1255334

7526 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2434
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 121,70

500 x € 0,2434

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Rond
Goederencode 3923509000

Product 1255334 vervangt:

Beschermplug 32.6 mm 12.0 mm 34.8 mm LDPE Naturel
Artikelnummer: 465691

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op