Menu Search

Beschermplug 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturel

Deze beschermplug heeft een bolle zijkant voor een stevige passing. De plug is geschikt voor algemeen gebruik binnen een verscheidenheid aan toepassingen. Snel aan te brengen en te verwijderen.
Artikelnummer:

1287229

7245 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0582
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 58,20

1000 x € 0,0582

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Rond
Goederencode 3923509000

Product 1287229 vervangt:

Beschermplug 16.5 mm 7.0 mm 18.7 mm LDPE Naturel
Artikelnummer: 465686

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op