Menu Search

Beschermplug 9.3 mm 5.8 mm 16.0 mm LDPE Naturel

Naturel drukpluggen gemaakt van LDPE. Deze pluggen, ook wel stops genoemd, kunnen gemakkelijk in gefabriceerde gaten worden geduwd, voor beschermende of esthetische doeleinden. Deze pluggen hebben een platte kop.
Artikelnummer:

12978

4338 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
600 - 5999 € 0,15
6000 + € 0,0852
Standaard verpakking: 6000

Bestel in veelvoud van 600

Totale prijs:

€ 90,00

600 x € 0,15

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Materiaal LDPE
Kopvorm Vlak
Goederencode 3923509000

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op