Menu Search

Rood For OFBLTS 2.6 mm

Optical Fibre Bend Limiting Tubing provides the best protection for fibres, preventing difficulties like crushing, kinking, and micro bending while providing a complete, self-managing solution for fibre routing. Suitable for short-distance blown fibre installations as well as curbside FTTH/FTTB applications. Red made from POM material.
Artikelnummer:

OFZT-2-14-RD

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 2,7112
Standaard verpakking: 500

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 2,71

1 x € 2,7112

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale kabelbundeldiameter 2.6 mm
Accessoiretype Gereedschap voor buizen
Kleur Rood
Massief materiaal Polyacetaal
Type For OFBLTS
Prijs per stuk inclusief BTW 3.1913 EUR

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op