Menu Search

Kabelklem, verstelbaar Kleeflaag PA Naturel

This adjustable cable clamp is made of natural UL94-V-2 nylon and is fixed to a surface with a strong adhesive on It's base of 25 x 18 mm. The adjustment is done through a cable tie design that clipped to the desire clamping diameter.
Artikelnummer:

460297

233 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,7289
1000 - 1999 € 0,6925
2000 + € 0,6576
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 72,89

100 x € 0,7289

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Koptype Hersluitbare kop
Bevestigingsmethode Kleeflaag
Kabelbundeldiameters 17.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Polyamide 66
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op