Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
100 - 999 | € 0,1115 |
1000 - 1999 | € 0,1058 |
2000 + | € 0,1003 |
Certificering | UL |
---|---|
Kleur | Zwart |
Koptype | Hersluitbare kop |
Compatibele gatdiameter | 5.0 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.197 in |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Schroef |
Maximale kabelbundeldiameter | 60.0 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 2.362 in |
Minimale treksterkte van de lus | 22.0 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 22.0 kg |
Totale lengte | 205.0 mm |
Totale lengte | 8.071 in |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan