Menu Search

Kabelbinder 300.0 mm 85.0 mm PA Zwart

Deze kabelbinder is gemaakt van zwart nylon 6/6 en is afgewerkt met een gegoten bevestigingskop die ideaal op metalen of houten panelen kan worden vastgeschroefd. De bevestiging kan aan bestaande installaties worden vastgemaakt vóór de finale assemblage.
Artikelnummer:

461264

5146 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,2167
1000 - 1999 € 0,2066
2000 + € 0,1949
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 21,67

100 x € 0,2167

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Zwart
Koptype Hersluitbare kop
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Bevestigingsmethode Schroef
Minimale treksterkte van de lus 22.0 kg
Totale lengte 300.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op