Menu Search

Kabelbinder 185.0 mm 40.0 mm PA Rood

This non-releasable cable tie is push fit mounted and is manufactured from red nylon.
Artikelnummer:

CRTA-C1-19RD

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2007
2500 - 4999 € 0,1804
5000 + € 0,1629
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 100,35

500 x € 0,2007

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Rood
Koptype Niet-hersluitbare kop
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 18.1 kg
Totale lengte 185.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op