Menu Search

Kabelbinder 155.5 mm 28.5 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural nylon 6/6. The tie can be mounted to existing installation before final assembly.
Artikelnummer:

NTA15535PMTG

8900 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,1011
500 - 999 € 0,0867
1000 + € 0,0759
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 10,11

100 x € 0,1011

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Koptype Niet-hersluitbare kop
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 250.0 kg
Totale lengte 155.5 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op