Menu Search

Kabelbinder 169.0 mm 40.0 mm PA Zwart

This cable tie is made of grey UL94 V-2 nylon 6/6 and it include in the band rivet allowing the cable or cable bundle of 40.0 mm to be pushed into a hole of 7.0 mm and panel thickness of 2.5 mm. This design is removable
Artikelnummer:

SRRCT-2

3000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
200 - 999 € 0,5921
1000 - 4999 € 0,4204
5000 + € 0,3302
Standaard verpakking: 200

Bestel in veelvoud van 200

Totale prijs:

€ 118,42

200 x € 0,5921

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Koptype Niet-hersluitbare kop
Compatibele gatdiameter 7.0 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 178.0 kg
Totale lengte 169.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op