Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 - 4999 | € 0,138 |
5000 - 9999 | € 0,1275 |
10000 - 19999 | € 0,1209 |
20000 + | € 0,1141 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificering | UL |
---|---|
Kleur | Naturel |
Koptype | Cilinderkop |
Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
Maximale kabelbundeldiameter | 19.1 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 0.752 in |
Minimale treksterkte van de lus | 8.2 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 18 lbs |
Totale lengte | 121.7 mm |
Totale lengte | 4.791 in |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan