Menu Search

Kabelbinder 160.7 mm 31.8 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.35 mm with a panel thickness of 3.2mm.
Artikelnummer:

WIT-30RCA-4-M

206881 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1243
5000 - 9999 € 0,103
10000 - 24999 € 0,0909
25000 + € 0,0791
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 124,30

1000 x € 0,1243

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Koptype Niet-hersluitbare kop
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 13.0 kg
Totale lengte 160.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op