WIT-30RRA-4-M
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1000 + | € 0,3099 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Certificering | UL |
---|---|
Kleur | Naturel |
Koptype | Cilinderkop |
Compatibele gatdiameter | 4.8 mm |
Compatibele gatdiameter | 0.189 in |
Materiaal | PA |
Bevestigingsmethode | Drukbevestiging |
Maximale kabelbundeldiameter | 31.8 mm |
Maximale kabelbundeldiameter | 1.252 in |
Minimale treksterkte van de lus | 13.6 kg |
Minimale treksterkte van de lus | 30 lbs |
Totale lengte | 160.0 mm |
Totale lengte | 6.299 in |
UL/CSA omschrijving | UL E71558 |
Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan