Menu Search

Kabelbinder 166.7 mm 31.8 mm PA Naturel

Deze afneembare binder klikt eenvoudig in voorgeboorde gaten en kan worden gemonteerd voor de finale assemblage. Zo is er geen aparte binderhouder en bevestiging nodig.
Artikelnummer:

WIT-30RRA-8-M

8979 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,3462
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 346,20

1000 x € 0,3462

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Certificering UL
Kleur Naturel
Koptype Cilinderkop
Compatibele gatdiameter 4.8 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 13.6 kg
Totale lengte 166.7 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
UL/CSA omschrijving UL E71558
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op