Menu Search

Kabelbinder 198.0 mm 43.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Artikelnummer:

WIT-50RA-01

103469 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0781
1000 - 4999 € 0,071
5000 - 9999 € 0,0645
10000 - 24999 € 0,0587
25000 - 49999 € 0,0533
50000 + € 0,0485
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 39,05

500 x € 0,0781

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Koptype Ovale kop
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 22.7 kg
Totale lengte 198.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op