Menu Search

Kabelbinder 198.0 mm 23.0 mm PA Naturel

This cable tie is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. It is fitted with a fastening head to push into panel hole of 6.4 mm with a panel thickness of 1.6mm.
Artikelnummer:

WIT-50SA-01

981529 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0563
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 56,30

1000 x € 0,0563

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Koptype Ovale kop
Compatibele gatdiameter 6.4 mm
Bevestigingsmethode Push-in
Minimale treksterkte van de lus 22.7 kg
Totale lengte 198.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op