Bevestigingsbinders bieden een kabelbinder en montagevoet in één, voor snellere montage. Ze zijn verkrijgbaar in schroef-, indruk, klik-, klinknagel- of zelfklevende montageopties.
Serie: SR1825
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibele gatdiameter | Maximale kabelbundeldiameter | Totale lengte | Kleur | Minimale treksterkte van de lus | Bevestigingsmethode | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,0914 - € 0,1254 | 146472 Op voorraad |
0.268 in
6.8 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.791 in
121.7 mm
|
Naturel
|
8 kg
8 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,6852 - € 0,6852 | 3216 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Naturel
|
18 lbs
8.2 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0563 - € 0,0563 | 981529 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1978 - € 0,2211 | 562 Op voorraad |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,2066 - € 0,2284 | 37 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Naturel
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,3724 - € 0,3724 | Vraag de levertijd aan hier |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Naturel
|
30 lbs
13.6 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0618 - € 0,0686 | Vraag de levertijd aan hier |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.102 in
155.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Schroef
|
||
€ 0,3826 - € 0,4277 | 4368 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Schroef
|
||
€ 0,5621 - € 0,585 | 1204 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.654 in
169.0 mm
|
Zwart
|
250.0 kg
250.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1052 - € 0,1119 | 83923 Op voorraad |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Zwart
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0889 - € 0,1395 | 18920 Op voorraad |
|
1.252 in
31.8 mm
|
7.094 in
180.2 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1192 - € 0,1241 | Vraag de levertijd aan hier |
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.327 in
160.7 mm
|
Naturel
|
13.0 kg
13.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,0924 - € 0,1585 | 36000 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||
Vraag de levertijd aan hier |
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Blauw
|
40 lbs
18.1 kg
|
Drukbevestiging
|
|||
€ 0,1644 - € 0,1833 | 2583 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Zwart
|
22.0 kg
22.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,2066 - € 0,2284 | 27984 Op voorraad |
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.913 in
201.0 mm
|
Zwart
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1084 - € 0,1203 | Vraag de levertijd aan hier |
0.157 in
4.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,2066 - € 0,2284 | 420 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Zwart
|
8.0 kg
8.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1004 - € 0,1731 | 9617 Op voorraad |
0.252 in
6.4 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.874 in
200.0 mm
|
Naturel
|
50 lbs
22.7 kg
|
Drukbevestiging
|
||
€ 0,1312 - € 0,1454 | 30800 Op voorraad |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Naturel
|
18.0 kg
18.0 kg
|
Drukbevestiging
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Onze website ondervindt momenteel problemen met het laden van pagina's. Als u problemen ondervindt, neem dan rechtstreeks contact op met onze klantenservice via +31 (0) 497 572 002 of stuur een e-mail naar sales@essentracomponents.nl
Ons team helpt u graag verder. Onze excuses voor eventueel ongemak.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.