De bevestigingssplaten in dit assortiment worden gebruikt om nokvergrendelingen veilig te positioneren wanneer er een potentieel risico bestaat op beweging door de aard van de toepassing. Dit assortiment omvat een ring en een plaat van staal.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Totale lengte | Kleur | Materiaal | Totale breedte | Totale hoogte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 2,6088 - € 2,6088 | Vraag de levertijd aan hier |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Staal
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| € 0,2639 - € 0,3661 | 470 Op voorraad |
0.866 in
22.0 mm
|
Grijs
|
Nylon
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| € 0,2639 - € 0,3661 | 236 Op voorraad |
0.827 in
21.0 mm
|
Naturel
|
Nylon
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| € 1,2586 - € 2,2971 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
Staal
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan