Verzonken bladscharnieren zijn een plat blad dat veel wordt gebruikt in diverse toepassingen. Ze zijn het meest geschikt voor inbouwdeuren. Het assortiment, ook wel opbouwscharnieren genoemd, biedt verschillende formaten verzonken gaten, afhankelijk van de mate van ondersteuning die nodig is voor de toepassing. Er zijn verschillend materialen verkrijgbaar om te voldoen aan de omgevingsvereisten van de toepassing, zowel binnen als buiten. Er zijn ook verschillende draaihoeken verkrijgbaar.
Serie: SR5506 ,SR5562
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Bladdikte | Totale lengte | Aantal bevestigingsgaten | Voltooien | Materiaal | Bladvorm | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 6,0014 - € 6,0014 | Vraag de levertijd aan hier |
0.445 in
11.3 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
|
|
Glasvezelversterkt nylon
|
|
3.11 in
79.0 mm
|
||
| € 13,3527 - € 13,8873 | 136 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 10,3129 - € 10,7262 | 126 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| € 18,9974 - € 29,5516 | 24 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 11,1522 - € 11,1522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.591 in
15.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| € 5,3281 - € 5,4509 | Vraag de levertijd aan hier |
|
2.126 in
54.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| € 18,9974 - € 29,5516 | 25 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
5
|
|
|
|
5.906 in
150.0 mm
|
||
| € 6,438 - € 7,6128 | 2550 Op voorraad |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 9,4436 - € 11,1522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 3,1133 - € 3,5317 | 1 Op voorraad |
|
2.52 in
64.0 mm
|
|
|
Nylon
|
Rechthoekig
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
| € 16,3771 - € 26,9028 | 83 Op voorraad |
0.157 in
4.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
4
|
|
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| € 14,8747 - € 17,5903 | 440 Op voorraad |
0.453 in
11.5 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 6,438 - € 7,6128 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
1.949 in
49.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| € 9,4436 - € 11,1522 | Vraag de levertijd aan hier |
0.354 in
9.0 mm
|
1.555 in
39.5 mm
|
4
|
Mat
|
Kunststof
|
Rechthoekig
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| € 4,0431 - € 7,7213 | Vraag de levertijd aan hier |
0.059 in
1.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
6
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.949 in
49.5 mm
|
||
| € 2,9293 - € 5,5748 | 6262 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
Gepolijst
|
RVS
|
Haaks
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| € 25,5232 - € 50,556 | 220 Op voorraad |
0.118 in
3.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
4
|
Helder geanodiseerd
|
Aluminium
|
Rechthoekig
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| € 8,5519 - € 16,9301 | 770 Op voorraad |
0.232 in
5.9 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
30% Glass Fibre Reinforced Nylon
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| € 2,4867 - € 5,1901 | 8928 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| € 2,9292 - € 6,1191 | 10940 Op voorraad |
0.059 in
1.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
Gepolijst
|
RVS 304
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan