Menu Search

Blokscharnieren

Op voorraad

Blokscharnieren bieden een draaihoek van 180˚. Types 1 en 2 zijn scharnieren met hoge weerstand voor middelzware en zware deurpanelen. Ze bieden ook een hoog beveiligingsniveau en worden gemonteerd met behulp van de meegeleverde speciale schroeven. Type 3 is een goedkoper, minder veilig alternatief

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
6 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Totale lengte Voltooien Materiaal Totale dikte Totale breedte Bestellen
€ 7,2046 - € 11,2072 148 Op voorraad
Verchroomd
Messing
20.0 mm
20.0 mm
€ 2,799 - € 4,354 Vraag de levertijd aan hier
66.0 mm
Gepoedercoat
Gegoten zinklegering
19.5 mm
14.0 mm
€ 3,662 - € 5,6965 747 Op voorraad
66.0 mm
Gepoedercoat
Gegoten zinklegering;RVS
25.5 mm
14.0 mm
€ 10,8109 - € 16,817 702 Op voorraad
80.0 mm
Verchroomd
Messing
20.0 mm
20.0 mm
€ 6,0048 - € 11,2731 30 Op voorraad
81.0 mm
Chroom
Messing
21.0 mm
12.0 mm
€ 4,1079 - € 4,5643 Vraag de levertijd aan hier
81.0 mm
Chroom
Messing
16.0 mm
12.0 mm
Blokscharnier 180 ° 20.0 mm Messing

10130827

Prijsbereik
€ 11,2072 - € 7,2046

Voorraadniveaus
148 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    20.0 mm
  • Totale dikte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    3
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
Blokscharnier 66.0 mm 19.5 mm Gegoten zinklegering

20077587

Prijsbereik
€ 4,354 - € 2,799

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    66.0 mm
  • Totale dikte
    19.5 mm
  • Totale breedte
    14.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Blokscharnier 66.0 mm 25.5 mm Gegoten zinklegering;RVS

20077594

Prijsbereik
€ 5,6965 - € 3,662

Voorraadniveaus
747 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    5.0 mm
  • Totale lengte
    66.0 mm
  • Totale dikte
    25.5 mm
  • Totale breedte
    14.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Blokscharnier 80.0 mm 20.0 mm Messing

20125929

Prijsbereik
€ 16,817 - € 10,8109

Voorraadniveaus
702 Op voorraad
Kenmerken
  • Bladdikte
    20.0 mm
  • Totale lengte
    80.0 mm
  • Totale dikte
    20.0 mm
  • Totale breedte
    20.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
Blokscharnier 81.0 mm 21.0 mm Messing

20079987

Prijsbereik
€ 11,2731 - € 6,0048

Voorraadniveaus
30 Op voorraad
Kenmerken
  • Totale lengte
    81.0 mm
  • Totale dikte
    21.0 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel
Blokscharnier 81.0 mm 16.0 mm Messing

20079963

Prijsbereik
€ 4,5643 - € 4,1079

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Totale lengte
    81.0 mm
  • Totale dikte
    16.0 mm
  • Totale breedte
    12.0 mm
  • Aantal bevestigingsgaten
    4
  • Bevestigingsoriëntatie
    Universeel