Menu Search

Bolkopmoer met afdichting M6 10.0 RVS 303

Bolkopmoeren met afdichting zijn bevestigingsartikelen met een afdichtelement dat op de moer is gegoten, en voorkomen dat stoffen weglekken en verontreinigingen binnen kunnen dringen. Kan worden gebruikt in toepassingen voor motoren, schakelkasten of luchtcilinders. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C; herbruikbaar.
Essentra artikelnummer:

20207496

Fabrikant artikelnummer:

20207496

20 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,176
50 - 99 € 5,7408
100 - 199 € 5,382
200 - 499 € 5,0232
500 + € 4,6644
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,18

1 x € 7,176

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
A/F 10.0
d2 ±0.05 6.8
h1 12.0
h2 5.0
Materiaal RVS 303
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op