Menu Search

Bolkopmoer met afdichting M3 5.5 RVS 316

Bolkopmoeren met afdichting zijn bevestigingsartikelen met een afdichtelement dat op de moer is gegoten, en voorkomen dat stoffen weglekken en verontreinigingen binnen kunnen dringen. Kan worden gebruikt in toepassingen voor motoren, schakelkasten of luchtcilinders. Geschikt voor temperaturen van -100 °C tot +260 °C; herbruikbaar.
Essentra artikelnummer:

20207717

Fabrikant artikelnummer:

20207717

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 7,02
50 - 99 € 5,616
100 - 199 € 5,265
200 - 499 € 4,914
500 + € 4,563
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 7,02

1 x € 7,02

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M3
A/F 5.5
d2 ±0.05 3.6
h1 6.0
h2 2.4
Materiaal RVS 316
Goederencode 7318156290

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op