Menu Search

Kogelgewricht 28.0 mm (DIA) M8 Aluminium

Dit bolvormig draadeinde met buitendraad is ontworpen met een vrouwelijke kogel met schroefdraad en een klemmenset met schroeven in rvs AISI 304. De behuizing is van zwart geanodiseerd aluminium en de basisplaat en kogel zijn van aluminium. Dit draaiend kogelgewricht zorgt voor een nauwkeurige en variabele afstelling van het kogelgewricht binnenin de draaihoek. Dit biedt een groot voordeel tijdens het afstellen van scanners, camera's, verlichting en monitoren.
Artikelnummer:

1505364

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 + € 107,0946
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 107,09

1 x € 107,0946

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Diameter kogelbehuizing 49.0 mm
Schroefdraadlengte kogelbout 19.5 mm
Draadmaat M8
Goederencode 8483105090
Schroefdraadmaat stangeinde M8
Type Swivel Ball Joint
Geslacht stanguiteinde Male

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op