Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 49 | € 3,35 |
50 - 99 | € 2,85 |
100 - 199 | € 2,68 |
200 - 499 | € 2,51 |
500 - 999 | € 2,35 |
1000 + | € 2,18 |
Voor draadmaat d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 2.50 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 2.50 |
D3 | 15.0 |
Diameter installatiekogel d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Dikte plaatmetaal (Gauge-maat) | 12.0 |
Materiaal | RVS 303 |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan