Menu Search

Borgflens voor onverliesbare schroef M5 0.7 Aluminium

Borgflensen voor onverliesbare schroeven zijn ontworpen om schroeven op hun plaats te houden en te voorkomen dat ze verloren gaan of zoek raken in toepassingen waar ze vaak worden vervangen. Gebruikt in de elektronica- en auto-industrie om schade aan elektronische circuits en kwetsbare onderdelen te voorkomen. Gemaakt van aluminium.
Essentra artikelnummer:

20252359

Fabrikant artikelnummer:

20252359

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 99 € 4,1808
100 - 249 € 3,7627
250 - 749 € 3,3446
750 + € 2,9265
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 4,18

1 x € 4,1808

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Voor draadmaat d1 M5
d2 8.0
H1 2.5
l1 0.7
D3 12.5
Diameter installatiekogel d4 8.0
d6 9.6
Dikte plaatmetaal (Gauge-maat) 22
Materiaal Aluminium
Goederencode 8483608090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op