20252472
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 99 | € 4,1808 |
100 - 249 | € 3,7627 |
250 - 749 | € 3,3446 |
750 + | € 2,9265 |
Voor draadmaat d1 | M6 |
---|---|
Panel t1±8% | 1.25 |
d2 | 10.0 |
H1 | 3.0 |
l1 | 1.25 |
D3 | 15.0 |
Diameter installatiekogel d4 | 10.0 |
d6 | 12.0 |
Dikte plaatmetaal (Gauge-maat) | 18 |
Materiaal | Aluminium |
Goederencode | 8483608090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan