Menu Search

Borgring 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

Deze standaard sluitring wordt gemaakt van naturel nylon dat een goed evenwicht van mechanische sterkte met goede temperatuur-, chemische- en schuringsweerstand voor gebruik in een breed scala van industriële toepassingen aanbiedt.
Essentra artikelnummer:

10041819

Fabrikant artikelnummer:

003120000001

2283 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,144
1000 + € 0,1029
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 72,00

500 x € 0,144

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Naturel
Buitendiameter 24.0 mm
Binnendiameter 13.0 mm
Dikte 2.5 mm

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op