Menu Search

Borgring 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

Ontworpen om de buitenkant van de schroefschacht te grijpen. Schuift gemakkelijk op de schroef. Eenmaal bevestigd, wordt hij door de schroef vastgehouden. Ideaal wanneer voorgemonteerde schroef met ring vereist is. Vermindert montagetijden en -kosten.
Essentra artikelnummer:

10322680

Fabrikant artikelnummer:

003303400004

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1469
500 - 999 € 0,1354
1000 + € 0,123
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 36,73

250 x € 0,1469

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Hoge dichtheid polyethyleen
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op