Menu Search

Borgring 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

Borgring gemaakt van LDPE met een buitendiameter van 11.0 mm | 0.433 inch, een binnendiameter van 5.3 mm | 0.209 inch en een dikte van 1.3 mm | 0.051 inch. Dit artikel is geschikt voor M5 schroefmaten.
Essentra artikelnummer:

10116753

Fabrikant artikelnummer:

015005000503

14990 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0381
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 38,10

1000 x € 0,0381

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Rood
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op