Menu Search

Borgring 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm LDPE

Borgring gemaakt van LDPE met een buitendiameter van 12.0 mm | 0.472 inch, een binnendiameter van 6.4 mm | 0.252 inch en een dikte van 1.6 mm | 0.063 inch. Dit artikel is geschikt voor M6 schroefmaten.
Essentra artikelnummer:

10116883

Fabrikant artikelnummer:

015206008703

38000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,0443
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 44,30

1000 x € 0,0443

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Lage dichtheid polyethyleen
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op