Menu Search

Borgring 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm PA

Borgring gemaakt van LDPE met een buitendiameter van 17.0 mm | 0.669 inch, een binnendiameter van 8.4 mm | 0.331 inch en een dikte van 2.0 mm | 0.079 inch. Dit artikel is geschikt voor M7 schroefmaten.
Essentra artikelnummer:

10116890

Fabrikant artikelnummer:

015208008703

465500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0867
1000 + € 0,0622
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 43,35

500 x € 0,0867

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op