Menu Search

Borgring 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

Borgring gemaakt van LDPE met een buitendiameter van 18.0 mm | 0.709 inch, een binnendiameter van 10.5 mm | 0.413 inch en een dikte van 1.5 mm | 0.059 inch. Dit artikel is geschikt voor M10 schroefmaten.
Essentra artikelnummer:

10116906

Fabrikant artikelnummer:

015210008703

34000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,1226
1000 + € 0,0877
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 61,30

500 x € 0,1226

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Type ring Anti-verlies sluitring
Massief materiaal Polyamide 66
Kleur Blauw
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op